Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

smartFILL Slide seal EH 4150

smartFILL Slide seal 
EH 4150

Product description

SLIDE SEALING

Due to the slide sealing it is possible to have both large spaces between nozzles and short nozzle lengths. The slide seal hot runner nozzle is installed in the nozzle retainer plate and lies flat on it. The sealing is carried out by exact height adjustment in the mould and is applied on the metal surfaces between the nozzle and the hot runner.

REDUCED LOSS OF TEMPERATURE AND MORE APPLICATIONS

The melt channel geometry and innovative heating technology enable the processing of almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

VARIABLE GATE ASSEMBLIES

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types if necessary.

Informacje o produktach

Download

W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.

Filmy wideo
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja