Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Innovative design of the gate area achieves a very good heat balance. This makes the Nano especially suitable for hard-to-process plastics, such as PA, PC, PPO, ABS.
Quick colour changes
The intelligent design of the antechamber geometry guarantees a minimal plastic volume. This allows for fast colour changes and prevents heat damage to plastics with a short dwell time.
Short service and maintenance intervals
The special wiring allows for heater removal from the front. Hence, the heater can be removed without disassembling the hot runner system. This shortens maintenance work and ensures that the nozzle is completely partitioned off from the hot runner manifold. This solution reduces repair costs if there is spillage.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.