Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Within the context of quality assurance we are constantly working on the fulfillment of engineering standards, regulations and certifications such as WEEE, RoHS, and cTUVus certification.
CTUVUS CERTIFICATION
The profiTEMP hot runner controller, which was designed for integration into injection moulding machines, was tested by TÜV Rheinland. Regarding the standards for safety requirements for the North American market, the profiTEMP system achieved positive test results and therefore received the cTUVus certification (CU 72142541.01).
The certification enables unrestricted and direct use, with no special approval process for the USA and Canada.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych