Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Tried and trusted latch locks – now with DLC coating

20.12.2016, Mould making

As of now, the switching elements of the Meusburger E 1820 Flat latch lock and E 1840 Round latch lock are DLC coated. This enables an even longer service life and, due to excellent dry-running properties, makes the latch locks suitable for use in cleanrooms.

The high-quality latch locks are used for controlling and secure locking of the floating plate in 3-plate moulds. The compact E 1820 Flat latch lock ensures optimal force transmission through its stable, large surface latches. With their DLC coated switching elements, the Meusburger flat latch locks have an even longer service life. Their precise control cams ensure accurate switching while the integrated damper provides for smooth and quiet operation.
The Meusburger E 1840 Round latch lock is the optimal solution for mould bases where no protruding attachments are allowed. The installation space required for the round latch lock can be easily created through unidirectional machining. Because of the DLC coated switching elements and catch part, the round latch lock can now also be used in cleanrooms. In addition, the coating reduces the wear. Selection of the Meusburger latch locks in the online shop is quite simple and can be done with just a few mouse clicks: all the customer has to do is enter the required parameters, then export the ready-to-use latch locks to his CAD software. As is usual with Meusburger, both products are immediately available from stock.

 

 

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja