Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Wysokiej jakości elementy połączeniowe zgodne z DIN, EN, ISO. Śruby z łbem walcowym, kołki gwintowane, zatrzaski kulowe, kołki walcowe, śruby pasowane, śruby prowadzące i wiele innych dostępnych bezpośrednio z magazynu.
Szeroki asortyment sprężyn gazowych: od małych do bardzo wysokich obciążeń początkowych. Aktywny system zabezpieczający przed nadmiernym obciążeniem bądź niewłaściwą pracą. Wszystkie modele są skonstruowane i wykonanie zgodnie z wytycznymi PED 2014/68/EU.
Oferujemy wysokiej jakości wyłączniki krańcowe z solidną aluminiową obudową, przełącznikami zbliżeniowymi z odpowiednim asortymentem kabli oraz obudowami wtyczek w wielu konstrukcjach z wieloma możliwymi kombinacjami dla różnych wielopolowych połączeń wtykowych i gniazdowych.
Szeroka gama akcesoriów do konstrukcji narzędzi wykrawających, takich jak element dystansowy, sworzeń mocujący i jednostka centrująca, a także produkty związane z bezpieczeństwem do transportu i magazynowania narzędzi.
Budowa narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych
Szczególnie w przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych normalia spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki takim komponentom można szybko rozpoczynać nowe projekty w przyszłości i realizować je w krótkim czasie. Przekonaj się sam, jak bogata jest nasza oferta normaliów wysokiej jakości wykorzystywanych do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych