Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Z radością oczekujemy Państwa odwiedzin na naszym stanowisku targowym.
Targi Moulding Expo 2023
Międzynarodowe targi produkcji narzędzi, modeli i form.
Targi Moulding Expo odbędą się w dniach 13-16 czerwca 2023, w Stuttgarcie. Na tej najważniejszej europejskiej imprezie poświęconej produkcji narzędzi i form nie zabraknie także firmy Meusburger. Ten znany producent części znormalizowanych, oprócz nowych produktów i bogatej oferty dla użytkowników form wtryskowych, zaprezentuje także swoją najnowszą kampanię reklamową poświęconą obszarowi gniazda formującego. Odwiedzający mogą również zasięgnąć informacji na temat standardowych i indywidualnych rozwiązań w zakresie technologii gorących kanałów. Na stoisku Meusburgera E41 w hali 1 wszyscy zwiedzający będą mogli obserwować produkcję pojemników na lunch, z wykorzystaniem wtryskarki firmy ENGEL.
Z radością oczekujemy Państwa odwiedzin
Kiedy: 13-16 czerwca 2023 Gdzie: Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Niemcy Stoisko targowe Meusburger: hala 1, stanowisko E41
Jednym z tematów przewodnich jest najnowsza kampania reklamowa: Nasze serce bije dla Twojej formy. Dodatkową atrakcją będzie niewątpliwie prezentacja pracującej wtryskarki firmy Engel.
Odwiedźcie nas Państwo koniecznie!
Nasze najważniejsze produkty, które zaprezentowane będą na targach Moulding Expo 2023
Nasze serce bije dla Twojej formy
Czy chodzi o wypychacze, suwaki, elementy wlewu czy datowniki - warto skorzystać z naszych precyzyjnych części montażowych. Stale poszerzamy nasz asortyment zgodnie z Państwa wymaganiami i zawsze służymy radą.
Właściwy produkt do każdego zastosowania
Oszczędność czasu i kosztów dzięki standaryzacji naszych produktów
Konfiguratory i programy ułatwiające wybór dostępne w sklepie internetowym oraz katalogu offline
Istnieją dwa podstawowe warunki bezpiecznej i bezproblemowej produkcji: stosowanie wysokiej jakości narzędzi i szybka dostawa części zamiennych. Z nami odnosicie Państwo następujące korzyści:
Szeroki asortyment ponad 96 000 artykułów o wysokiej jakości i funkcjonalności
Oszczędność kosztów i czasu, dzięki stałej dostępności wszystkich artykułów
Zestawienie różnorodnych produktów pod kątem własnej działalności
Rozwiązania z zakresu technologii gorących kanałów
Oferujemy również idealne rozwiązania dla różnych zastosowań, np w zakresie właściwości fizycznych, materiałów, integracji funkcji, jakości powierzchni i skomplikowanego profilowania.
Standardowe i indywidualne rozwiązania w zakresie technologii gorących kanałów
Kompleksowe wsparcie od fazy konstrukcyjnej projektu, do uruchomienia i konserwacji
Prezentacja na żywo naszej szerokiej oferty produktów z zakresu gorących kanałów
Targi Moulding Expo odbędą się w centrum wystawienniczym w Stuttgarcie, do którego bardzo łatwo można dotrzeć zarówno środkami transportu publicznego, jak i samolotem czy samochodem.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.