Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Nasze serce bije dla Twojej formy

Warto skorzystać z naszych precyzyjnych części montażowych. Dostosowaliśmy nasze produkty do Państwa potrzeb, równocześnie zawsze wspierając fachową pomocą.

Elementy do zabudowy

Natychmiastowa dostępność wszystkich elementów zabudowy przestrzeni gniazda formującego

Różnorodność i fachowość


  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu znajdą Państwo odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

  • Dzięki standaryzacji naszych produktów korzystacie Państwo z szybkiej realizacji dostaw, a tym samym oszczędzacie czas i koszty.

  • Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego dzięki naszym innowacjom technologicznym macie Państwo dostęp do odpowiednich i najnowszych rozwiązań.


Fachowe porady dotyczące rozwiązań technicznych w obszarze gniazda formującego

Doradztwo, obsługa i wsparcie techniczne


  • Nasi wykwalifikowani specjaliści są zawsze dostępni, aby doradzić i wesprzeć Państwa w realizacji wyznaczonych celów.

  • Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo również wiele pomocnych informacji o naszych elementach zabudowy.

  • Dzięki naszym licznym programom Asystentom, konfiguratorom oraz funkcjom ułatwiającym wybór produktów, wspieramy Państwa zarówno w sklepie internetowym, jak i katalogu offline.


Elementy zabudowy przestrzeni gniazda formującego

  • More

    Wypychacze

    Oferujemy wypychacze zwykłe oraz z powłoką DLC, wypychacze azotowane, ze stali HSS, rdzenie formujące wykonane z różnych materiałów. Wszystkie dostępne bezpośrednio z magazynu.

    E 1770 Wypychacz do odpowietrzania, hartowany (także z powłoką DLC):

    • Szybkie i ukierunkowane odpowietrzanie gniazda formującego poprzez trzpień wypychacza
    • Możliwość dowolnego skrócenia, dzięki powierzchniom wentylacyjnym na całej długości trzpienia
    • Optymalne prowadzenie dzięki tolerancji g6 na średnicy trzpienia

    Więcej informacji

    Close
  • More

    Suwaki

    Nasze precyzyjne suwaki o kompaktowej konstrukcji, pokryte powłoką DLC, są natychmiast gotowe do montażu, dzięki czemu idealnie pasują do Państwa projektu. Na szczególną uwagę zasługuje chłodzony zespół suwaka E 3380, który wyróżnia się zintegrowanym chłodzeniem rdzenia.

    E 3310 Zespół suwakowy TT

    • Minimalna przestrzeń zabudowy dzięki kompaktowemu wykonaniu
    • Optymalne przenoszenie obciążeń dzięki kontaktowi powierzchniowemu w prowadnicach T w suwaku i klinie zamykającym
    • Duża odporność na ścieranie dzięki hartowanym częściom pokrytym powłoką DLC

    Więcej informacji

    Close
  • More

    Elementy wlewu

    Oprócz sprawdzonych tulei wtryskowych oferujemy Państwu szeroki wybór wkładek, tulejek wlewowych oraz tulejowych zabieraków wlewka.

    E 1690 Wkładka wlewu tunelowego:

    • Do podłączenia od dołu
    • Do wszystkich tworzyw sztucznych oraz do małych i dużych mas wtrysku
    • Przeniesienie punktu wtrysku poza obszar powierzchni widocznej
    • Duża oszczędność czasu i kosztów dzięki łatwej instalacji
    • Wyprodukowana w technologii MIM dla uzyskania precyzyjnego punktu wtrysku i wysokiej niezawodności procesu

    Sklep internetowy

    Close
  • More

    Datowniki / znakowniki

    Oferujemy szeroki asortyment datowników i znakowników do indywidualnego znakowania elementów formowanych wtryskowo.

    E 2420 MR Datownik dwufunkcyjny miesiąc/rok, z blokadą:

    • Z sześcioma oznaczeniami roku na jednym stemplu
    • Nie ma potrzeby wymiany wkładki ze strzałką na początku roku
    • Oszczędność czasu przy ustawianiu miesiąca i roku tylko na jednym stemplu
    • Stała pozycja strzałki dzięki zablokowaniu wkładki bez zmiany wysokości

    Więcej informacji

    Close
  • More

    Wypychacze do rozformowania podcięć

    Nowa generacja wypychaczy do rozformowywania podcięć zapewnia maksymalną uniwersalność zastosowania.

    E 3270 Zespół mocujący skośny, uniwersalny:

    • Gotowy do montażu zespół mocujący do wypychaczy skośnych, w atrakcyjnej cenie
    • Możliwość swobodnego projektowania kształtu, ponieważ geometria tworzona jest z jednego bloku erozyjnego.
    • Bardzo trwały dzięki powłoce DLC oraz precyzyjnemu prowadzeniu

    Pasujący do niego: E 3272 Blok do erodowania dla wypychacza skośnego z materiału 1.2343 ESU, o twardości 52 HRC

    Więcej informacji

    Close



Niestandardowe elementy montażowe

Jeśli produkty znormalizowane nie spełniają Państwa oczekiwań, oferujemy wiele części montażowych w indywidualnym wykonaniu. Zapraszamy do skorzystania z naszego serwisu, szybkiej wyceny i realizacji zleceń, także niestandardowych.

Więcej informacji


Wszystko dla Państwa wtryskowni

Aby zapewnić Państwu optymalne wsparcie, oprócz wysokiej jakości narzędzi, w naszym dziale dla wtryskowni, znajdą Państwo również szablon specyfikacji wymagań oraz kalkulator kosztów wlewka.

Poznaj więcej szczegółów

Obsługa i pielęgnacja gniazda formującego

Aby zapewnić bezproblemowy montaż i użytkowanie naszych części montażowych, oferujemy Państwu również pasujące produkty z zakresu zaopatrzenia warsztatowego.


Poznaj więcej szczegółów

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja