Wypychacze

Nasz bogaty asortyment wypychaczy obejmuje liczne wersje wykonania i rodzaje materiałów. Stała dostępność bezpośrednio z magazynu i szybka dostawa gwarantują bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.

Szybka i łatwa konfiguracja

Nasz konfigurator umożliwia szybki i łatwy wybór odpowiedniego typu wypychacza, a także jego indywidualną konfigurację. Uzyskuje się wypychacz gotowy do montażu, odpowiednio przycięty, z tolerancją długości wynoszącą 0/+0,02 mm.

Korzyści:

  • Funkcja automatycznego rozpoznawania artykułów standardowych oraz możliwości przycięcia na długości
  • Natychmiastowy dostęp do informacji o cenie, terminie wykonania i danych CAD
  • Produkty na specjalne zamówienie według specyfikacji klienta

Zalety w skrócie

Stała dostępność produktów oraz krótki czas dostawy

Sprawne procesy logistyczne gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw oraz możliwość szybkiej wymiany, co minimalizuje czas przestojów produkcyjnych.

Szeroki i usystematyzowany asortyment

Oszczędność czasu i kosztów – od konstrukcji, aż po gotową formę wtryskową.

Stała, wysoka jakość wynikająca ze standaryzacji

Standaryzacja gwarantuje niezmiennie wysoką jakość dzięki sprawdzonym dostawcom i niezawodnym procesom kontrolnym.

Optymalne wsparcie cyfrowe

Szybka konfiguracja odpowiednich wypychaczy – od rozmiarów standardowych po wypychacze przycięte na długość, dostosowane do indywidualnych potrzeb, wraz z danymi CAD oraz informacjami o dostawie i cenie.

Właściwy dobór materiału i rodzaju powierzchni wypychacza

Wypychacze należą do najbardziej obciążonych elementów formy wtryskowej i muszą spełniać najróżniejsze wymagania. Właściwy wybór decyduje o żywotności narzędzia, stabilności procesu, kosztach konserwacji oraz jakości produkowanych detali, dlatego nie powinien bazować wyłącznie na parametrach wymiarowych i kryteriach kosztowych. Wykorzystuje się różne rodzaje materiałów i sposobów wykończenia powierzchni wypychacza – stal do obróbki na zimno lub do pracy na gorąco, a także powłoki DLC.

Przegląd produktów

Pełna oferta rozwiązań dotyczących wypychaczy:

38 znalezionych produktów
38 znalezionych produktów
E 1710 Wypychacz hartowany
Wypychacz hartowany
612 Art.
E 1710 DLC Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
287 Art.
E 17103 Wypychacz hartowany, HSS
Wypychacz hartowany, HSS
126 Art.
E 17109 Wypychacz nierdzewny, hartowany
Wypychacz nierdzewny, hartowany
37 Art.
E 1710R Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą
Nowy produkt Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą
78 Art.
E 1710R DLC Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą, z powłoką DLC
Nowy produkt Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą, z powłoką DLC
78 Art.
E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
110 Art.
E 1712 Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
62 Art.
E 1715 Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
183 Art.
E 1740 Wypychacz azotowany i oksydowany
Wypychacz azotowany i oksydowany
309 Art.
E 1741 Wypychacz azotowany
Wypychacz azotowany
141 Art.
E 1745 Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
15 Art.
E 1700 Wypychacz odsadzony, hartowany
Wypychacz odsadzony, hartowany
168 Art.
E 1700 DLC Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
117 Art.
E 17003 Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
88 Art.
E 1702 Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
21 Art.
E 1730 Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
69 Art.
E 1720 Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
547 Art.
E 1723 Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
75 Art.
E 1750 Wypychacz tulejowy, azotowany
Wypychacz tulejowy, azotowany
179 Art.
E 1770 Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
64 Art.
E 1770 DLC Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
36 Art.
E 1725 Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
225 Art.
E 1727 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
147 Art.
E 1727 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
140 Art.
E 1728 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
163 Art.
E 1728 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
162 Art.
E 1726 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
103 Art.
E 17262 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
102 Art.
E 17262 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
98 Art.
E 17264 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
103 Art.
E 17264 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
103 Art.
E 1755 Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
54 Art.
E 1742 Rdzeń formujący, nieazotowany
Rdzeń formujący, nieazotowany
109 Art.
E 1780 Rdzeń formujący z miedzi
Rdzeń formujący z miedzi
28 Art.
E 1786 Rdzeń formujący
Rdzeń formujący
27 Art.
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
59 Art.
E 1791 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
47 Art.
Wyświetlono 38 z 38 .

Wypychacze proste

  • Szeroki wybór średnic i długości
  • Odpowiedni materiał do każdego zastosowania – od stali do pracy na zimno po stal nierdzewną
  • Różnego typu zabezpieczenia przed obrotem, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie
  • Różne rodzaje wykończeń powierzchni, np. powłoka DLC

Interesujące zagadnienia

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.