Sformo in piena forma

Dai componenti meccanici e idraulici ai componenti elettrici per il monitoraggio, da noi troverai le soluzioni adatte alle più svariate esigenze per lo sformo. I nostri numerosi sviluppi interni, basati su anni di esperienza, ti aiutano in modo pratico a garantire processi di sformo efficienti. Offriamo sia componenti standard che versioni personalizzate e soluzioni complete. In questo modo, risparmierai tempo prezioso nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione.

Massima varietà per le tue esigenze

Elementi di sformo

I nostri piccoli accessori per lo sformo ti saranno di grande aiuto. Per ogni applicazione offriamo soluzioni su misura, dai dispositivi aggancio-sgancio privi di gioco agli estrattori a doppia corsa di lunga durata. Le soluzioni ottimizzate per l’usura per movimenti delle piastre azionati meccanicamente garantiscono meno manutenzione e minori costi di gestione: un investimento nella qualità che ripaga. Da noi troverai prodotti innovativi ed esclusivi, perfettamente adatti alle tue esigenze.

I nostri highlight

E 1809 Trascinatore a ganci
E 1809
Trascinatore a ganci
E 1522 Acceleratore di espulsione
E 1522
Acceleratore di espulsione
E 1807 Trascinatore a sfere
E 1807
Trascinatore a sfere
E 1520 Espulsione a corsa multipla accelerata
E 1520
Espulsione a corsa multipla accelerata
E 1804 Accoppiamento tavolino espulsori
E 1804
Accoppiamento tavolino espulsori
E 1815 Arresto con bloccaggio
E 1815
Arresto con bloccaggio
E 1800 Guida di estrazione
E 1800
Guida di estrazione

Guide tavolino espulsori

Da noi troverai un’ampia scelta di guide tavolino espulsori, sia prive di gioco che autolubrificanti. In questo modo, i tuoi stampi funzioneranno sempre in modo preciso e affidabile. Con la qualità “Made in Austria” possiamo garantire i più alti standard, il che significa per te massima controllo e sicurezza.

Stai cercando la guida ottimale del tavolino?

Lunga durata, precisione e disponibilità continua sono fattori importanti nella scelta degli elementi di guida.

Unità a carrello

Che si tratti della più piccola unità a carrello pronta per il montaggio disponibile sul mercato, dei nostri esclusivi kit di costruzione carrello o dell’unità a carrello compatta con raffreddamento integrato, da noi troverai una soluzione standard per ogni esigenza di sformo. Per progetti personalizzati, offriamo inoltre una vasta gamma di elementi di guida e di scorrimento, nonché prodotti per lo sformo con sottosquadra.

Quali sono i vantaggi delle nostre unità a carrello per la costruzione stampi?

Scopri come le nostre unità a carrello aumentano l’efficienza e la precisione dei tuoi stampi.
In aggiunta, la nostra panoramica in PDF compatta mostra chiaramente tutti i dettagli importanti, dalla superficie del carrello al rivestimento delle superfici di scorrimento, fino alla corsa massima.

I nostri highlight

E 3310 Unità a carrello TT
E 3310
Unità a carrello TT
E 3300 Unità a carrello
E 3300
Unità a carrello
E 3130 Unità a carrello
E 3130
Unità a carrello
E 3120 Lardone guida a L, DLC
E 3120
Lardone guida a L, DLC
E 3122 Lardone guida a T, DLC
E 3122
Lardone guida a T, DLC
E 3123 Piastra centrale di scorrimento
E 3123
Piastra centrale di scorrimento
E 3064 Guida per colonna inclinata
E 3064
Guida per colonna inclinata
E 3270 Unità di espulsione inclinata, universale
E 3270
Unità di espulsione inclinata, universale
E 3380 Unità a carrello compatta, raffreddata
E 3380
Unità a carrello compatta, raffreddata
E 3051 Ritensore carrello con molla a balestra
E 3051
Ritensore carrello con molla a balestra

Componenti idraulici

La nostra gamma di componenti idraulici comprende prodotti selezionati che soddisfano perfettamente le tue esigenze individuali. I cilindri e i relativi accessori sono progettati appositamente per l’uso ad alte temperature nella costruzione di stampi. I cilindri compatti e salvaspazio garantiscono movimenti di sformo affidabili direttamente nello stampo.

Componenti elettrici

La nostra gamma selezionata di componenti elettrici è perfettamente adatta alle esigenze sempre più rigorose in termini di monitoraggio degli stampi e garanzia della qualità. I nostri sensori garantiscono la massima sicurezza operativa 24 ore su 24 e contribuiscono in modo decisivo al monitoraggio dello stampo e della qualità. Possono essere collegati direttamente e sono quindi particolarmente facili da usare e veloci da installare. Inoltre, offriamo anche componenti adatti a temperature elevate.

I nostri highlight

E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
E 6512
Interruttore di fine corsa compatto
E 6524 HT Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
E 6524 HT
Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
E 65511 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
E 65511
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
E 6557 Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
E 6557
Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
E 6576 Distributore logico per sensori, doppio E
E 6576
Distributore logico per sensori, doppio E
E 65601 Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
E 65601
Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.