Odformování v nejlepší formě

Od mechanických a hydraulických součástí až po elektrokomponenty pro monitorování – u nás najdete vhodné produktové řešení pro nejrůznější požadavky odformování. Náš rozsáhlý interní vývoj je postaven na pevných základech dlouholetých zkušeností a poskytuje Vám praktickou podporu pro efektivní procesy odformování. Naše nabídka zahrnuje standardní komponenty, stejně jako individuální provedení a kompletní řešení. Ušetříte tak drahocenný čas při plánování, konstrukci a výrobě forem.

Maximální variabilita pro Vaše požadavky

Komponenty pro odformování

Naše malé pomůcky pro odformování přináší velký efekt v praxi. Pro každou aplikaci nabízíme řešení na míru, od tahačů bez vůle až po dvoustupňové vyhazovače s dlouhou životností. Produkty s optimalizovanou odolností proti opotřebení pro mechanicky řízené pohyby desek zajišťují menší potřebu údržby a nižší následné náklady – investice do kvality, která se vyplatí. Díky inovativnímu vývoji nabízíme exkluzivní produkty, které odpovídají přesně Vašim požadavkům.

Naše zajímavosti

E 1809 Čelisťový unašeč
E 1809
Čelisťový unašeč
E 1522 Urychlovač vyhazovače
E 1522
Urychlovač vyhazovače
E 1807 Kuličkový unašeč
E 1807
Kuličkový unašeč
E 1520 Prodloužení zdvihů vyhazovače
E 1520
Prodloužení zdvihů vyhazovače
E 1804 Spojka vyhazovacího paketu
E 1804
Spojka vyhazovacího paketu
E 1815 Aretační mechanismus se zámkem
E 1815
Aretační mechanismus se zámkem
E 1800 Vedení vyhazování
E 1800
Vedení vyhazování

Vedení vyhazovacího paketu

U nás najdete velký výběr vedení vyhazovacího paketu – od provedení bez vůle až po zcela bezúdržbová. Vaše nástroje tak budou vždy fungovat přesně a spolehlivě. Díky kvalitě „Made in Austria“ můžeme zaručit nejvyšší kvalitativní standardy, což pro Vás znamená maximální kontrolu a spolehlivost.

Hledáte optimální vedení vyhazovacího paketu?

Odolnost, přesnost a neustálá dostupnost jsou důležitými faktory při výběru vodicích prvků.

Posuvné systémy

Ať už se jedná o nejmenší kompaktní posuvnou jednotku na trhu, náš exkluzivní modulární systém posuvných jednotek, nebo o kompaktní posuvnou jednotku s integrovaným chlazením – u nás najdete pro každý požadavek na odformování odpovídající standardní řešení. Pro individuální projekty Vám navíc nabízíme širokou škálu vedení a pojistek posuvů, stejně jako produkty pro odformování podkosů.

Jaké výhody nabízejí naše posuvné jednotky pro výrobu forem?

Zjistěte, jak naše posuvné jednotky zvyšují efektivitu a přesnost Vaší konstrukce.
Navíc náš PDF-přehled poskytuje všechny důležité detaily – od velikosti kluzné plochy přes povrchovou úpravu kluzných ploch až po maximální zdvih – vše přehledně na jednom místě.

Naše zajímavosti

E 3310 TT - posuvná jednotka
E 3310
TT - posuvná jednotka
E 3300 Posuvná jednotka
E 3300
Posuvná jednotka
E 3130 Posuvná jednotka
E 3130
Posuvná jednotka
E 3120 L-Vodící lišta DLC
E 3120
L-Vodící lišta DLC
E 3122 T-Vodící lišta DLC
E 3122
T-Vodící lišta DLC
E 3123 Centrální vedení – kluzná deska
E 3123
Centrální vedení – kluzná deska
E 3064 Šikmá vyhazovací jednotka
E 3064
Šikmá vyhazovací jednotka
E 3270 Šikmá vyhazovací jednotka, univerzální
E 3270
Šikmá vyhazovací jednotka, univerzální
E 3380 Kompaktní posuvná jednotka chlazená
E 3380
Kompaktní posuvná jednotka chlazená
E 3051 Pojistka posuvu s válečkem
E 3051
Pojistka posuvu s válečkem

Hydraulika

Náš sortiment hydraulických komponentů zahrnuje přesně ten výběr produktů, který dokonale vyhovuje Vašim individuálním požadavkům. Válce a odpovídající příslušenství jsou speciálně navrženy pro použití při vysokých teplotách v procesech vstřikování plastů. Kompaktní, prostorově úsporné vestavné válce zajišťují spolehlivé pohyby při odformování přímo ve formě.

Elektrokomponenty

Požadavky na kontrolu procesů ve formě a na zajištění kvality se zvyšují – náš vybraný sortiment elektrokomponentů je na to přesně přizpůsoben. Naše snímače nepřetržitě zajišťují maximální spolehlivost procesů a významně přispívají ke sledování formy a kvality. Díky připraveným konektorům jsou obzvlášť uživatelsky přívětivé – instalace je rychlá a jednoduchá. Také pro náročné podmínky s vysokými teplotami nabízíme v našem sortimentu odpovídající komponenty.

Naše zajímavosti

E 6512 Koncový spínač kompaktní
E 6512
Koncový spínač kompaktní
E 6524 HT Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C
E 6524 HT
Přesný koncový spínač, mechanický, 200 °C
E 65511 Bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C
E 65511
Bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C
E 6557 Plochý bezkontaktní spínač, do 100 °C s připojovacím kabelem
E 6557
Plochý bezkontaktní spínač, do 100 °C s připojovacím kabelem
E 6576 Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
E 6576
Logický rozdělovač pro koncové spínače, dvojité A
E 65601 Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C
E 65601
Čtvercový bezkontaktní spínač s kabelem, do 140 °C

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.