Expulsores

Nuestra amplia gama incluye soluciones de expulsión de todo tipo en diferentes variantes y materiales, siempre disponibles en almacén y listas para enviar —para garantizar el suministro en fabricación de moldes.

Configuración fácil y rápida

Nuestro configurador permite seleccionar el expulsor más adecuado en un visto y no visto, así como personalizarlo para recibirlo cortado a medida y listo para instalar, con una tolerancia de longitud de 0/+0,02 mm.

Ventajas:

  • Reconocimiento automático de artículos estándar y verificación de la opción de corte a medida
  • Precios, plazos de entrega y datos CAD disponibles al momento
  • Fabricación especial adaptada a las dimensiones que necesite

Todas las ventajas de un vistazo

Disponibilidad permanente y plazos de entrega breves

Gracias a un eficiente proceso interno de adquisición, el suministro y reemplazo rápido está asegurado; para reducir al mínimo los tiempos de inactividad.

Gama completa y bien estructurada

Ahorre tiempo y dinero en todo el proceso, desde el diseño hasta el molde terminado.

Calidad uniforme gracias a la estandarización

La estandarización garantiza una calidad superior constante a través de proveedores certificados y procesos de control fiables.

Apoyo digital óptimo

Los expulsores idóneos configurados en un abrir y cerrar de ojos —tanto en dimensiones estándar como cortados a medida y con datos CAD e información sobre la entrega y los precios incluidos.

Elección del material y del acabado de la superficie

Los expulsores son uno de los elementos del molde de inyección sometidos a mayores cargas y, además, deben cumplir una serie de requisitos. Determinan la vida útil de los moldes, la estabilidad de los procesos, los costes de mantenimiento y la calidad de las piezas moldeadas, por lo que su elección no debe basarse únicamente en el tamaño o en criterios económicos. Se emplean en varios materiales y con distintos tratamientos superficiales, desde acero para trabajos en frío o en caliente hasta materiales con recubrimientos DLC.

Vista general

Descubra todas nuestras soluciones de expulsión:

38 producto(s) encontrado(s)
38 producto(s) encontrado(s)
E 1710 Expulsor templado
Expulsor templado
612 artículo(s)
E 1710 DLC Expulsor templado con recubrimiento DLC
Expulsor templado con recubrimiento DLC
287 artículo(s)
E 17103 Expulsor templado HSS
Expulsor templado HSS
126 artículo(s)
E 17109 Expulsor inoxidable, templado
Expulsor inoxidable, templado
37 artículo(s)
E 1710R Expulsor templado con seguro antigiro y precentrado
Producto nuevo Expulsor templado con seguro antigiro y precentrado
78 artículo(s)
E 1710R DLC Expulsor templado con seguro antigiro, precentrado y recubrimiento DLC
Producto nuevo Expulsor templado con seguro antigiro, precentrado y recubrimiento DLC
78 artículo(s)
E 1711 Expulsor templado con una sección antigiro
Expulsor templado con una sección antigiro
110 artículo(s)
E 1712 Expulsor templado con seguro antigiro
Expulsor templado con seguro antigiro
62 artículo(s)
E 1715 Expulsor templado con cabeza cónica
Expulsor templado con cabeza cónica
183 artículo(s)
E 1740 Expulsor nitruración - oxidación superficial
Expulsor nitruración - oxidación superficial
309 artículo(s)
E 1741 Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
141 artículo(s)
E 1745 Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica
Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica
15 artículo(s)
E 1700 Expulsor mechado templado
Expulsor mechado templado
168 artículo(s)
E 1700 DLC Expulsor mechado templado en HSS, con recubrimiento DLC
Expulsor mechado templado en HSS, con recubrimiento DLC
117 artículo(s)
E 17003 Expulsor mechado templado en HSS
Expulsor mechado templado en HSS
88 artículo(s)
E 1702 Expulsor mechado templado con seguro antigiro
Expulsor mechado templado con seguro antigiro
21 artículo(s)
E 1730 Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
69 artículo(s)
E 1720 Expulsor tubular templado
Expulsor tubular templado
547 artículo(s)
E 1723 Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
75 artículo(s)
E 1750 Expulsor tubular nitrurado
Expulsor tubular nitrurado
179 artículo(s)
E 1770 Expulsor con ventilación, templado
Expulsor con ventilación, templado
64 artículo(s)
E 1770 DLC Expulsor con ventilación, templado con recubrimiento DLC
Expulsor con ventilación, templado con recubrimiento DLC
36 artículo(s)
E 1725 Expulsor laminar templado
Expulsor laminar templado
225 artículo(s)
E 1727 Expulsor laminar templado con 2 radios
Expulsor laminar templado con 2 radios
147 artículo(s)
E 1727 DLC Expulsor laminar templado con 2 radios, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar templado con 2 radios, con recubrimiento DLC
140 artículo(s)
E 1728 Expulsor laminar templado con 4 radios
Expulsor laminar templado con 4 radios
163 artículo(s)
E 1728 DLC Expulsor laminar templado con 4 radios, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar templado con 4 radios, con recubrimiento DLC
162 artículo(s)
E 1726 Expulsor laminar templado con lámina extralarga
Expulsor laminar templado con lámina extralarga
103 artículo(s)
E 17262 Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado
Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado
102 artículo(s)
E 17262 DLC Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado, con recubrimiento DLC
98 artículo(s)
E 17264 Expulsor laminar con lámina extra larga y 4 radios, templado
Expulsor laminar con lámina extra larga y 4 radios, templado
103 artículo(s)
E 17264 DLC Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
103 artículo(s)
E 1755 Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
54 artículo(s)
E 1742 Noyo no nitrurado
Noyo no nitrurado
109 artículo(s)
E 1780 Noyo de cobre
Noyo de cobre
28 artículo(s)
E 1786 Noyo para mecanizar
Noyo para mecanizar
27 artículo(s)
E 1790 Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
59 artículo(s)
E 1791 Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
47 artículo(s)
Mostrando 38 de los 38 productos encontrados

Expulsores rectos

 

  • Gran variedad de diámetros y longitudes
  • Material adecuado para cada aplicación: de acero para trabajos en frío a acero inoxidable
  • Distintas secciones antigiro para un posicionamiento preciso
  • Varios tratamientos superficiales disponibles, como recubrimiento DLC

Artículos de interés

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.