Espulsori

La nostra vasta gamma comprende numerose soluzioni di espulsione in diverse varianti e materiali. Sempre disponibili in magazzino e con consegna rapida: per la massima garanzia di fornitura nella costruzione di stampi.

Configurare in modo semplice e veloce

Il nostro configuratore ti permette di scegliere in modo semplice e veloce l’espulsore più adatto dalla nostra gamma, oltre a configurare su misura espulsori già tagliati a misura e pronti per l’assemblaggio, con una tolleranza di lunghezza di 0/+0,02 mm.

I tuoi vantaggi:

  • Riconoscimento automatico degli articoli standard e verifica della possibilità di tagliarli a misura
  • Disponibilità immediata di prezzi, tempo di consegna e dati CAD
  • Articoli a disegno configurabili individualmente

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

Disponibilità permanente e tempi di consegna molto brevi

L'elevata e continua disponibilità e la rapida sostituzione, garantite da procedure di approvvigionamento efficienti, riducono al minimo i tempi di fermo.

Una gamma ampia e ben organizzata

Approfitta del risparmio di tempo e denaro, dalla progettazione fino allo stampo finito.

Qualità sempre elevata grazie alla standardizzazione

La standardizzazione garantisce una qualità elevata e costante grazie a fornitori certificati e a processi di controllo affidabili.

Supporto digitale ottimale

Espulsori personalizzati configurati velocemente: dalle misure standard a quelle tagliate a misura, con dati CAD, informazioni sulla consegna e sui prezzi.

Scegliere il materiale e il trattamento superficiale corretti

Gli espulsori sono tra i componenti più sollecitati nello stampo per iniezione e devono soddisfare diversi requisiti. La tua scelta influisce sulla durata, sulla stabilità del processo, sulla manutenzione e sulla qualità dei componenti e non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sulle dimensioni e su criteri di costo. Si utilizzano diversi materiali e finiture superficiali: dall’acciaio per lavorazioni a freddo o a caldo fino ai rivestimenti DLC.

Panoramica dei prodotti

Scopri tutte le nostre soluzioni di espulsione:

38 Prodotto/i trovato/i
38 Prodotto/i trovato/i
E 1710 Espulsore temprato
Espulsore temprato
612 Articolo/i
E 1710 DLC Espulsore temprato con rivestimento DLC
Espulsore temprato con rivestimento DLC
287 Articolo/i
E 17103 Espulsore temprato, HSS
Espulsore temprato, HSS
126 Articolo/i
E 17109 Espulsore inossidabile, temprato
Espulsore inossidabile, temprato
37 Articolo/i
E 1710R Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio
Nuovo prodotto Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio
78 Articolo/i
E 1710R DLC Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio, con rivestimento DLC
Nuovo prodotto Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio, con rivestimento DLC
78 Articolo/i
E 1711 Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
110 Articolo/i
E 1712 Espulsore temprato con protezione antirotazione
Espulsore temprato con protezione antirotazione
62 Articolo/i
E 1715 Espulsore temprato con testa conica
Espulsore temprato con testa conica
183 Articolo/i
E 1740 Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
309 Articolo/i
E 1741 Espulsore nitrurato lucido
Espulsore nitrurato lucido
141 Articolo/i
E 1745 Espulsore nitrurato lucido con testa conica
Espulsore nitrurato lucido con testa conica
15 Articolo/i
E 1700 Espulsore spallato temprato
Espulsore spallato temprato
168 Articolo/i
E 1700 DLC Espulsore spallato temprato, HSS, con rivestimento DLC
Espulsore spallato temprato, HSS, con rivestimento DLC
117 Articolo/i
E 17003 Espulsore spallato temprato, HSS
Espulsore spallato temprato, HSS
88 Articolo/i
E 1702 Espulsore spallato temprato con protezione antirotazione
Espulsore spallato temprato con protezione antirotazione
21 Articolo/i
E 1730 Espulsore spallato, nitrurato, con superficie ossidata
Espulsore spallato, nitrurato, con superficie ossidata
69 Articolo/i
E 1720 Espulsore a cannocchiale temprato
Espulsore a cannocchiale temprato
547 Articolo/i
E 1723 Espulsore a cannocchiale continuo, temprato
Espulsore a cannocchiale continuo, temprato
75 Articolo/i
E 1750 Espulsore a cannocchiale nitrurato
Espulsore a cannocchiale nitrurato
179 Articolo/i
E 1770 Espulsore di ventilazione, temprato
Espulsore di ventilazione, temprato
64 Articolo/i
E 1770 DLC Espulsore di ventilazione, temprato con rivestimento DLC
Espulsore di ventilazione, temprato con rivestimento DLC
36 Articolo/i
E 1725 Espulsore lamellare temprato
Espulsore lamellare temprato
225 Articolo/i
E 1727 Espulsore lamellare temprato con 2 raggi
Espulsore lamellare temprato con 2 raggi
147 Articolo/i
E 1727 DLC Espulsore lamellare temprato con 2 raggi, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare temprato con 2 raggi, con rivestimento DLC
140 Articolo/i
E 1728 Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
163 Articolo/i
E 1728 DLC Espulsore lamellare temprato con 4 raggi, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare temprato con 4 raggi, con rivestimento DLC
162 Articolo/i
E 1726 Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga
Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga
103 Articolo/i
E 17262 Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato
102 Articolo/i
E 17262 DLC Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
98 Articolo/i
E 17264 Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato
103 Articolo/i
E 17264 DLC Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
103 Articolo/i
E 1755 Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
54 Articolo/i
E 1742 Spina tonda non nitrurata
Spina tonda non nitrurata
109 Articolo/i
E 1780 Spina tonda in rame
Spina tonda in rame
28 Articolo/i
E 1786 Maschio per contorno
Maschio per contorno
27 Articolo/i
E 1790 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
59 Articolo/i
E 1791 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
47 Articolo/i
Vengono visualizzati 38 di 38 .

Espulsori dritti

  • Ampia scelta di diametri e lunghezze
  • Il materiale giusto per ogni campo di applicazione: dall’acciaio per lavorazioni a freddo all’acciaio inossidabile
  • Diverse protezioni antirotazione per un posizionamento preciso
  • Sono disponibili diverse rifiniture superficiali, come ad esempio il rivestimento DLC

Temi interessanti

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.