Entformung in Bestform

Von mechanischen und hydraulischen Bauteilen bis zu Elektrokomponenten zur Überwachung – bei uns finden Sie die passenden Produktlösungen für die unterschiedlichsten Entformungsanforderungen. Unsere zahlreichen Eigenentwicklungen basieren auf jahrelanger Erfahrung und bieten Ihnen praxisnahe Unterstützung für effiziente Entformungsprozesse. Wir bieten sowohl Standardkomponenten als auch individuelle Ausführungen und Komplettlösungen. So sparen Sie wertvolle Zeit bei Planung, Konstruktion und Werkzeugbau.

Maximale Vielfalt für Ihre Anforderungen

Entformungselemente

Unsere kleinen Entformungshelfer bieten Ihnen große Unterstützung. Für jeden Anwendungsfall bieten wir passgenaue Lösungen von spielfreien Klinkenzügen bis hin zu langlebigen Zweistufenauswerfern. Die verschleißoptimierten Produktlösungen für mechanisch gesteuerte Plattenbewegungen sorgen für weniger Wartung und geringere Folgekosten – eine Investition in Qualität, die sich auszahlt. Mit innovativen Eigenentwicklungen finden Sie bei uns exklusive Produkte, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unsere Highlights

E 1522 Auswerfer-Beschleuniger
Auswerfer-Beschleuniger
E 1520 Multi-Hubverlängerung
Multi-Hubverlängerung
E 1804 Auswerferpaketkupplung
Auswerferpaketkupplung
E 1815 Stopper mit Verriegelung
Stopper mit Verriegelung

Führungen Auswerferpaket

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Auswerferpaket-Führungen – von spielfrei bis wartungsfrei. So funktionieren Ihre Werkzeuge immer präzise und zuverlässig. Mit Qualität „Made in Austria“ können wir höchste Standards garantieren, was für Sie maximale Kontrolle und Sicherheit bedeutet.

Auf der Suche nach der optimalen Auswerferpaket-Führung?

Langlebigkeit, Präzision und ständige Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Führungselementen.

Schiebersysteme

Ob die kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt, unser exklusives Schieberbaukastensystem oder die Kompaktschiebereinheit mit integrierter Kühlung – bei uns finden Sie für jede Entformungsanforderung die passende Standardlösung. Für individuelle Projekte steht Ihnen zusätzlich eine große Vielfalt an Schieberführungselementen und Schiebersicherungen zur Verfügung sowie auch Produkte für die Hinterschnitt-Entformung.

Welche Vorteile bieten unsere Schiebereinheiten für den Formenbau?

Erfahren Sie, wie unsere Schiebereinheiten Ihre Konstruktion effizienter und präziser machen.
Ergänzend dazu bietet unsere PDF-Übersicht alle wichtigen Details – von Schieberfläche über Gleitflächenbeschichtung bis zum maximalen Hub – kompakt auf einen Blick.

Unsere Highlights

E 3120 L-Führungsleiste, DLC
L-Führungsleiste, DLC
E 3122 T-Führungsleiste DLC
T-Führungsleiste DLC
E 3123 Mittenführung Gleitplatte
Mittenführung Gleitplatte
E 3064 Schrägbolzenführung
Schrägbolzenführung
E 3270 Schrägauswerfereinheit, universal
Schrägauswerfereinheit, universal
E 3380 Kompaktschiebereinheit, gekühlt
Kompaktschiebereinheit, gekühlt
E 3051 Schiebersicherung mit Rolle
Schiebersicherung mit Rolle

Hydraulikkomponenten

Unser Sortiment an Hydraulikkomponenten umfasst genau die Auswahl an Produkten, die perfekt zu Ihren individuellen Anforderungen passt. Die Zylinder sowie das entsprechende Zubehör sind speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen im Formenbau konzipiert. Kompakte, platzsparende Einbauzylinder sorgen für zuverlässige Entformungsbewegungen direkt in der Form.

Elektrokomponenten

Die Anforderungen an Formüberwachung und Qualitätssicherung steigen – unser ausgewähltes Sortiment an Elektrokomponenten ist genau darauf abgestimmt. Unsere Sensoren sorgen rund um die Uhr für maximale Prozesssicherheit und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Überwachung von Form und Qualität. Dank steckfertiger Anschlusstechnik sind sie besonders bedienerfreundlich und schnell zu installieren. Auch speziell für hohe Temperaturanforderungen finden Sie in unserem Sortiment die passenden Komponenten.

Unsere Highlights

E 6512 Endschalter kompakt
Endschalter kompakt
E 6524 HT Präzisionsendschalter, mechanisch, 200 °C
Präzisionsendschalter, mechanisch, 200 °C
E 65511 Näherungsschalter mit Kabel, bis 140 °C
Näherungsschalter mit Kabel, bis 140 °C
E 6557 Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel
Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel
E 6576 Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
Logikverteiler für Sensorik, zweifach UND
E 65601 Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C
Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.