商品 103

ADP
d
l
W [W]
A
l1
l2
l3
W/cm2 
E 6800/ 4 / 40/ 160
4
40
160
0.22
1000
10
7
55
E 6800/ 6,5/ 40/ 125
6.5
40
125
0.22
1000
12
8
31
E 6800/ 6,5/ 40/ 160
6.5
40
160
0.22
1000
12
8
39
E 6800/ 6,5/ 60/ 125
6.5
60
125
0.22
1000
12
8
16
E 6800/ 6,5/ 60/ 250
6.5
60
250
0.22
1000
12
8
32
E 6800/ 6,5/ 80/ 200
6.5
80
200
0.22
1000
14
8
18
E 6800/ 6,5/ 80/ 315
6.5
80
315
0.22
1000
14
8
28
E 6800/ 6,5/100/ 160
6.5
100
160
0.22
1000
14
8
11
E 6800/ 6,5/100/ 200
6.5
100
200
0.22
1000
14
8
13
E 6800/ 6,5/100/ 315
6.5
100
315
0.22
1000
14
8
21
E 6800/ 8 / 40/ 200
8
40
200
0.5
1000
12
8
41
E 6800/ 8 / 40/ 230
8
40
230
0.5
1000
12
8
47
E 6800/ 8 / 50/ 200
8
50
200
0.5
1000
12
8
28
E 6800/ 8 / 50/ 250
8
50
250
0.5
1000
12
8
35
E 6800/ 8 / 60/ 200
8
60
200
0.5
1000
12
8
21
E 6800/ 8 / 60/ 250
8
60
250
0.5
1000
12
8
26
E 6800/ 8 / 60/ 315
8
60
315
0.5
1000
12
8
32
E 6800/ 8 / 80/ 200
8
80
200
0.5
1000
14
8
15
E 6800/ 8 / 80/ 250
8
80
250
0.5
1000
14
8
18
E 6800/ 8 / 80/ 315
8
80
315
0.5
1000
14
8
23
E 6800/ 8 / 80/ 400
8
80
400
0.5
1000
14
8
29
E 6800/ 8 / 80/ 630
8
80
630
0.5
1000
14
8
45
E 6800/ 8 /100/ 250
8
100
250
0.5
1000
14
8
14
E 6800/ 8 /100/ 315
8
100
315
0.5
1000
14
8
17
E 6800/ 8 /100/ 400
8
100
400
0.5
1000
14
8
22
E 6800/ 8 /100/ 630
8
100
630
0.5
1000
14
8
34
E 6800/10 / 50/ 250
10
50
250
0.5
1000
13
9
30
E 6800/10 / 50/ 315
10
50
315
0.5
1000
13
9
38
E 6800/10 / 60/ 250
10
60
250
0.5
1000
13
9
23
E 6800/10 / 60/ 315
10
60
315
0.5
1000
13
9
28

详情

Product description

  • Precisely ground surface for optimal heat transfer
  • Maximum temperature: 700 °C

Material

  • 1.4541