商品 39

ADP
d1
d2
l
d3
E 5728/1 / 6 x 16
1
6
16
9
E 5728/1 / 6 x 20
1
6
20
9
E 5728/1 / 6 x 25
1
6
25
9
E 5728/1 / 6 x 32
1
6
32
9
E 5728/1 / 8 x 20
1
8
20
11
E 5728/1 / 8 x 25
1
8
25
11
E 5728/1 / 8 x 28
1
8
28
11
E 5728/1 / 8 x 32
1
8
32
11
E 5728/1 / 8 x 35
1
8
35
11
E 5728/1 /10 x 20
1
10
20
13
E 5728/1 /10 x 25
1
10
25
13
E 5728/1 /10 x 28
1
10
28
13
E 5728/1 /10 x 32
1
10
32
13
E 5728/1 /10 x 35
1
10
35
13
E 5728/1,2/13 x 20
1.2
13
20
16
E 5728/1,2/13 x 25
1.2
13
25
16
E 5728/1,2/13 x 28
1.2
13
28
16
E 5728/1,2/13 x 32
1.2
13
32
16
E 5728/1,2/13 x 35
1.2
13
35
16
E 5728/1,2/16 x 20
1.2
16
20
19
E 5728/1,2/16 x 25
1.2
16
25
19
E 5728/1,2/16 x 28
1.2
16
28
19
E 5728/1,2/16 x 32
1.2
16
32
19
E 5728/1,2/16 x 35
1.2
16
35
19
E 5728/1,5/20 x 20
1.5
20
20
23
E 5728/1,5/20 x 25
1.5
20
25
23
E 5728/1,5/20 x 28
1.5
20
28
23
E 5728/1,5/20 x 32
1.5
20
32
23
E 5728/1,5/20 x 35
1.5
20
35
23
E 5728/1,5/25 x 20
1.5
25
20
28

详情

Product description

  • ISO 8977 Form F

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。