商品 42

ADP
d1
d2
l
l2
d3
d4
E 5726/1 / 6 x 16
1
6
16
3
9
3.5
E 5726/1 / 6 x 20
1
6
20
3
9
3.5
E 5726/1 / 6 x 25
1
6
25
3
9
3.5
E 5726/1 / 6 x 32
1
6
32
3
9
3.5
E 5726/1 / 8 x 16
1
8
16
4
11
4
E 5726/1 / 8 x 20
1
8
20
4
11
4
E 5726/1 / 8 x 25
1
8
25
4
11
4
E 5726/1 / 8 x 28
1
8
28
4
11
4
E 5726/1 / 8 x 32
1
8
32
4
11
4
E 5726/1 / 8 x 35
1
8
35
4
11
4
E 5726/1 /10 x 16
1
10
16
4
13
5.8
E 5726/1 /10 x 20
1
10
20
4
13
5.8
E 5726/1 /10 x 25
1
10
25
4
13
5.8
E 5726/1 /10 x 28
1
10
28
4
13
5.8
E 5726/1 /10 x 32
1
10
32
4
13
5.8
E 5726/1 /10 x 35
1
10
35
4
13
5.8
E 5726/1,2/13 x 20
1.2
13
20
5
16
8
E 5726/1,2/13 x 25
1.2
13
25
5
16
8
E 5726/1,2/13 x 28
1.2
13
28
5
16
8
E 5726/1,2/13 x 32
1.2
13
32
5
16
8
E 5726/1,2/13 x 35
1.2
13
35
5
16
8
E 5726/1,2/16 x 20
1.2
16
20
5
19
9.5
E 5726/1,2/16 x 25
1.2
16
25
5
19
9.5
E 5726/1,2/16 x 28
1.2
16
28
5
19
9.5
E 5726/1,2/16 x 32
1.2
16
32
5
19
9.5
E 5726/1,2/16 x 35
1.2
16
35
5
19
9.5
E 5726/1,5/20 x 20
1.5
20
20
8
23
12
E 5726/1,5/20 x 25
1.5
20
25
8
23
12
E 5726/1,5/20 x 28
1.5
20
28
8
23
12
E 5726/1,5/20 x 32
1.5
20
32
8
23
12

详情

Product description

  • ISO 8977 Form D

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。