E 3270
通用型倾斜顶出装置
商品 8
| |
ADP
|
b
|
l
|
d
|
h
|
b1
|
d1
|
h1
|
l1
|
s1
|
d2
|
l2
|
h3
|
最大冲程
|
W max.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3270/12x 64
|
|
12
|
64
|
15
|
14.2
|
38
|
M 5
|
24
|
76
|
11
|
M 6
|
12
|
14
|
4
|
10
|
|
E 3270/12x114
|
|
12
|
114
|
15
|
14.2
|
38
|
M 5
|
24
|
126
|
11
|
M 6
|
12
|
14
|
4
|
10
|
|
E 3270/16x 64
|
|
16
|
64
|
20
|
19
|
42
|
M 5
|
28.5
|
76
|
11
|
M 8
|
14
|
16
|
5
|
10
|
|
E 3270/16x114
|
|
16
|
114
|
20
|
19
|
42
|
M 5
|
28.5
|
126
|
11
|
M 8
|
14
|
16
|
5
|
10
|
|
E 3270/20x 64
|
|
20
|
64
|
25
|
23.8
|
52
|
M 6
|
33
|
79
|
14
|
M 8
|
14
|
18
|
6.5
|
10
|
|
E 3270/20x114
|
|
20
|
114
|
25
|
23.8
|
52
|
M 6
|
33
|
129
|
14
|
M 8
|
14
|
18
|
6.5
|
10
|
|
E 3270/24x 64
|
|
24
|
64
|
30
|
28.5
|
58
|
M 6
|
37.5
|
79
|
14
|
M10
|
16
|
20
|
8
|
10
|
|
E 3270/24x114
|
|
24
|
114
|
30
|
28.5
|
58
|
M 6
|
37.5
|
129
|
14
|
M10
|
16
|
20
|
8
|
10
|
详情
Material
- DLC-coated