商品 4

ADP
b2
b
s
l
a1
b1
l1
m1
s1
a2
l2
m2
s2
a3
s3
s4
l9
冲程
类型
E 3310/12/ 8x 6
12
8
6
30
9
12.5
30
M 4
22
7
18.5
M 5
12.5
5.2
9.7
11
4
4.2
B
E 3310/12/12x10
12
12
10
35
9
12.5
30
M 4
22
7
18.5
M 5
12.5
5.2
9.7
11
4
4.2
A
E 3310/15/15x12
15
15
12
35
11
15.5
35
M 5
26
8
21.5
M 6
14
6.7
11.7
13
5
5.2
A
E 3310/18/18x14
18
18
14
45
12
18.5
40
M 6
30.5
8.5
24.5
M 8
16
7.7
13.7
15
6
6.2
A

详情

Material

  • DLC-coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。