商品 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23525/ 9,4/10
9.4
10
41
28
17
6
18
E 23525/13,5/13
13.5
13
51
28
23
9
22

详情

产品描述

  • 最大压力:15 Bar
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。