Artikkelit 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23525/ 9,4/10
9.4
10
41
28
17
6
18
E 23525/13,5/13
13.5
13
51
28
23
9
22

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
  • Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.