商品 3

ADP
类型
b
h
l
b1
h1
d2
l2 min.
l2 max.
d3
l3
d4
l4
l5
l6
l7
c min.
c max.
F [kN]
HWS 254/ 1
1
30
61
165
16 - 19,5
15
4.5
25
44
8
20
M12 x 1.5
20
16
7
91
12
20
1.0
HWS 254/ 2
2
50
86
218
31,8 - 36
20
5.6
33
58
10
34
M16 x 1.5
20
19
12.5
114
17
25
2.0
HWS 254/ 3
3
60
108
270
29,5 - 42,5
25
6.5
37
69
12
30
M20 x 1.5
30
22
13
140
22
35
2.5

详情

产品描述

  • For push and pull clamping
  • Type 2 and 3 with hardened bushings
  • Lever parts and rod made of tempered steel
  • Ergonomic handle made of two components

Material

  • Steel, galvanised and passivated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.