商品 11

ADP
HWS 9012
d
b
l
h1
h2
SK [kN]
HWS 120/12/100/13
M12x100
13
44
115
0-30
18
30
HWS 120/12/125/13
M12x125
13
44
115
0-55
18
30
HWS 120/12/125/17
M12x125
17
55
150
0-50
20
40
HWS 120/12/160/17
M12x160
17
55
150
0-70
20
40
HWS 120/16/125/17
M16x125
17
55
150
0-40
20
40
HWS 120/16/160/17
M16x160
17
55
150
0-70
20
40
HWS 120/20/160/21
M20x160
21
62
187
0-40
30
60
HWS 120/20/200/21
M20x200
21
62
187
0-80
30
60
HWS 120/20/250/25
M20x250
25
70
235
0-100
31
75
HWS 120/24/200/25
M24x200
25
70
235
0-50
31
75
HWS 120/24/250/25
M24x250
25
70
235
0-100
31
75

详情

产品描述

  • The compression piece and the counterholder are connected undetachably to the clamping claw
  • Two clamping surfaces - for covering various applications and clamping heights
  • Quick clamping of injection moulds onto injection moulding machines

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。