Artykuły 3

ADP
Typ
b
h
l
b1
h1
d2
l2 min.
l2 max.
d3
l3
d4
l4
l5
l6
l7
c min.
c max.
F [kN]
HWS 254/ 1
1
30
61
165
16 - 19,5
15
4.5
25
44
8
20
M12 x 1.5
20
16
7
91
12
20
1.0
HWS 254/ 2
2
50
86
218
31,8 - 36
20
5.6
33
58
10
34
M16 x 1.5
20
19
12.5
114
17
25
2.0
HWS 254/ 3
3
60
108
270
29,5 - 42,5
25
6.5
37
69
12
30
M20 x 1.5
30
22
13
140
22
35
2.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Element dociskający i dociągający
  • Typ 2 i 3 z hartowanymi tulejami łożyskowymi
  • Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszania cieplnego
  • Ergonomiczny uchwyt z dwóch komponentów

Materiał

  • Stalowy, ocynkowany i pasywowany
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.