Artikel 3

ADP
l
b
s
b1
d1
s1
b2
d2
l2
l3
s3
b4
l4
s4
E 5623/100/ 4
100
31.75
4
26
12
24
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10
E 5623/100/ 6
100
31.75
6
26
12
26
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10
E 5623/100/10
100
31.75
10
26
12
30
12.5
M 6
80
26
5
79
16.45
10

Details

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.