E 2083
Priključek reducirni
Izdelek 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2083/ 14/ 10
|
|
M 14 x 1.5
|
M 10 x 1
|
22
|
6
|
12
|
7
|
17
|
15
|
6
|
|
E 2083/ 16/ 14
|
|
M16 x 1.5
|
M14 x 1.5
|
24
|
8
|
12
|
9
|
20
|
15
|
8
|
|
E 2083/1/4/1/8
|
|
G 1/4"
|
G 1/8"
|
22
|
6
|
12
|
7
|
17
|
15
|
6
|
|
E 2083/3/8/1/4
|
|
G 3/8"
|
G 1/4"
|
24
|
8
|
12
|
9
|
20
|
15
|
8
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas