Surface finishing equipment

Our many years of experience in manufacturing high-quality standard parts make us the ideal partner for mould and die making, also in the area of surface finishing equipment. Our well-assorted range will enable you to do any work from roughing to polishing.

26 找到的产品
26 找到的产品
GESM 1500 Battery-powered control unit for M-Line micro motor 产品单个图像
GESM 1500
Battery-powered control unit for M-Line micro motor
1 商品
GESU 1100 超声波抛光机 36 W 产品单个图像
GESU 1100
超声波抛光机 36 W
1 商品
GESU 1300 Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
GESU 1300
Ultrasonic system 100 W
1 商品
GESU 2200 超声波手持机 45 W 产品单个图像
GESU 2200
超声波手持机 45 W
1 商品
GESU 3245 36 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
GESU 3245
36 W 超声波手持机夹头
2 商品
GEVS 1000 M-Line welder 产品单个图像
GEVS 1000
M-Line welder
1 商品
GEVS 1000/Set Set: M-Line welder 产品单个图像
GEVS 1000/Set
Set: M-Line welder
3 商品
GEVS 4000 Flow controller, M-Line welder 产品单个图像
GEVS 4000
Flow controller, M-Line welder
5 商品
V 72442 氧化铝磨头,中等硬度,柄径 Ø6 产品单个图像
V 72442
氧化铝磨头,中等硬度,柄径 Ø6
19 商品
V 74330 优质钢制针锉 产品单个图像
V 74330
优质钢制针锉
10 商品
V 74405 迷你型优质金刚石锉刀 产品单个图像
V 74405
迷你型优质金刚石锉刀
3 商品
V 74417 优质金刚石针锉 产品单个图像
V 74417
优质金刚石针锉
11 商品
V 74482 锉刀夹柄 产品单个图像
V 74482
锉刀夹柄
1 商品
V 74330/Set 全套:优质钢制针锉 全套
V 74330/Set
全套:优质钢制针锉
2 商品
V 74826 细粒度砂带 产品单个图像
V 74826
细粒度砂带
4 商品
V 74860 刚玉磨砂纸 产品单个图像
V 74860
刚玉磨砂纸
7 商品
V 74856 金刚砂研磨盘,自粘式 产品单个图像
V 74856
金刚砂研磨盘,自粘式
21 商品
V 74952 长款刚玉研磨套 产品单个图像
V 74952
长款刚玉研磨套
2 商品
V 74954 长款研磨套心轴 产品单个图像
V 74954
长款研磨套心轴
1 商品
V 74964 千叶直磨轮,柄径 Ø6 mm 产品单个图像
V 74964
千叶直磨轮,柄径 Ø6 mm
12 商品
V 74982 带柄式羊毛研磨球 产品单个图像
V 74982
带柄式羊毛研磨球
12 商品
V 76108 氧化铝研磨石,半硬度 产品单个图像
V 76108
氧化铝研磨石,半硬度
18 商品
V 76250 氧化物陶瓷精磨油石 产品单个图像
V 76250
氧化物陶瓷精磨油石
11 商品
V 76503 Polishing brushes 产品单个图像
V 76503
Polishing brushes
49 商品
V 76610 微型抛光轮 产品单个图像
V 76610
微型抛光轮
4 商品
V 76711 Brass fibre felt bob with shank Ø6 产品单个图像
V 76711
Brass fibre felt bob with shank Ø6
2 商品
显示26 中的26

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。