Polishing felt products

Discover our felt pieces, specially adapted to finishing operations.

15 找到的产品
15 找到的产品
V 76702 中等硬度带柄羊毛抛光磨头 产品单个图像
V 76702
中等硬度带柄羊毛抛光磨头
22 商品
V 76704 硬质带柄羊毛抛光磨头 产品单个图像
V 76704
硬质带柄羊毛抛光磨头
21 商品
V 76707 中等硬度带Ø6柄羊毛抛光磨头 产品单个图像
V 76707
中等硬度带Ø6柄羊毛抛光磨头
14 商品
V 76709 Brass fibre felt bob with shank 产品单个图像
V 76709
Brass fibre felt bob with shank
13 商品
V 76711 Brass fibre felt bob with shank Ø6 产品单个图像
V 76711
Brass fibre felt bob with shank Ø6
2 商品
V 76712 中等硬度羊毛抛光棒 产品单个图像
V 76712
中等硬度羊毛抛光棒
4 商品
V 76714 硬质羊毛抛光棒 产品单个图像
V 76714
硬质羊毛抛光棒
4 商品
V 76725 多层式片状羊毛抛光磨头 产品单个图像
V 76725
多层式片状羊毛抛光磨头
12 商品
V 76728 刷子形羊毛抛光磨头 产品单个图像
V 76728
刷子形羊毛抛光磨头
5 商品
V 76730 带柄羊毛抛光棒 产品单个图像
V 76730
带柄羊毛抛光棒
3 商品
V 76742 尼龙搭扣式软质毡圈 产品单个图像
V 76742
尼龙搭扣式软质毡圈
4 商品
V 76744 尼龙搭扣式中等硬度毡圈 产品单个图像
V 76744
尼龙搭扣式中等硬度毡圈
4 商品
V 76746 Velcro黄铜抛光毡 产品单个图像
V 76746
Velcro黄铜抛光毡
4 商品
V 76750 Felt pads with mounting rod 产品单个图像
V 76750
Felt pads with mounting rod
2 商品
V 76770 Felt sheet, adhesive backside 产品单个图像
V 76770
Felt sheet, adhesive backside
2 商品
显示15 中的15

Control unit for M-Line micro motor

To use the polishing felt products optimally and with the correct speeds, we recommend the GESM 1000 control unit. Due to the top selection of different handpieces, a variety of different surfaces can be processed.

Finishing

Diamond compounds are produced in different grades, ranging from the simplest industrial diamonds that are sieved with a wide mesh and produced in very low concentration up to high-grade, highly concentrated diamonds.

Cleaning

For cleaning sensitive surfaces, we recommend using a lint and dust-free cleaning cloth.

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.