Control and setting gauges

For the correct setting and controlling with measuring equipment, the right use of gauges is required. Therefore, we offer a special selection of gauge block sets in steel or ceramic and ring gauges for calibration of internal micrometres as well as knife-edge rules, set squares and knife-edge set squares. Profile gauges such as radius, thread and feeler gauges round off the product range.

11 找到的产品
11 找到的产品
MGL 1240 塞尺 产品单个图像
MGL 1240
塞尺
2 商品
MGL 1250 黄铜塞尺 产品单个图像
MGL 1250
黄铜塞尺
1 商品
MGL 3440 半径规 产品单个图像
MGL 3440
半径规
3 商品
MGL 4420 螺纹规 产品单个图像
MGL 4420
螺纹规
3 商品
MST 4420 钢尺 产品单个图像
MST 4420
钢尺
2 商品
MWG 1006 量角器 产品单个图像
MWG 1006
量角器
2 商品
MWG 2206 量角器,带放大镜 产品单个图像
MWG 2206
量角器,带放大镜
2 商品
MWL 2222 角尺,精度:1 产品单个图像
MWL 2222
角尺,精度:1
3 商品
MWL 2240 角尺,精度:0 产品单个图像
MWL 2240
角尺,精度:0
1 商品
MWL 4260 刀口角尺,精度:00 产品单个图像
MWL 4260
刀口角尺,精度:00
3 商品
MWL 6260 刀口直尺 产品单个图像
MWL 6260
刀口直尺
6 商品
显示11 中的11

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车