Ürünler 5

ADP
d1
b1
l1
l2
l3
d4
l4
d5
l5
t5
t6
E 1352/16
16
9
16.5
8
5
M 5
4
3
3.5
3
2.2
E 1352/20
20
12
26.5
12
7
M 8
7.5
3
4.5
4
2.5
E 1352/26
26
14
26.5
14
9
M 8
5.5
4
4.5
5.5
3.5
E 1352/30
30
16
35.5
16
10
M10
10.5
4
4.5
5.5
5
E 1352/42
42
20
45.5
20
15
M10
16.5
5
5.5
5.5
5

detaylar

Material

  • 1.7131 ≈58 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.