Ürünler 9

ADP
b1
l
b
h
M
l1
b2
l2
HWS 112/ 6,6/ 50
6.6
50
20
10
M6
10
8
20
HWS 112/ 9 / 60
9
60
25
12
M8
13
10
22
HWS 112/11 / 80
11
80
30
15
M10
15
12
30
HWS 112/14 /100
14
100
40
20
M12, M14
21
14
40
HWS 112/14 /125
14
125
40
20
M12, M14
21
14
50
HWS 112/18 /125
18
125
50
25
M16, M18
26
18
45
HWS 112/18 /160
18
160
50
25
M16, M18
26
18
65
HWS 112/22 /160
22
160
60
30
M20, M22
30
22
60
HWS 112/22 /200
22
200
60
30
M20, M22
30
22
80

detaylar

Ürün açıklaması

  • According to DIN 6314

Material

  • Tempered steel, lacquered
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.