Vare 9

ADP
b1
l
b
h
M
l1
b2
l2
HWS 112/ 6,6/ 50
6.6
50
20
10
M6
10
8
20
HWS 112/ 9 / 60
9
60
25
12
M8
13
10
22
HWS 112/11 / 80
11
80
30
15
M10
15
12
30
HWS 112/14 /100
14
100
40
20
M12, M14
21
14
40
HWS 112/14 /125
14
125
40
20
M12, M14
21
14
50
HWS 112/18 /125
18
125
50
25
M16, M18
26
18
45
HWS 112/18 /160
18
160
50
25
M16, M18
26
18
65
HWS 112/22 /160
22
160
60
30
M20, M22
30
22
60
HWS 112/22 /200
22
200
60
30
M20, M22
30
22
80

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Iht. DIN 6314

Materiale

  • Sejhærdningsstål, lakeret
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.