E 5214
Kogelgeleidebus, verlijmbaar, met messingkooi
Artikelen 83
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l
|
d1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5214/ 4 x 10/ 10
|
|
4
|
10
|
10
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 4 x 10/ 15
|
|
4
|
10
|
15
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 4 x 15/ 15
|
|
4
|
15
|
15
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 4 x 15/ 20
|
|
4
|
15
|
20
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 4 x 20/ 20
|
|
4
|
20
|
20
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 4 x 20/ 25
|
|
4
|
20
|
25
|
8
|
6
|
|
E 5214/ 5 x 10/ 10
|
|
5
|
10
|
10
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 5 x 10/ 15
|
|
5
|
10
|
15
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 5 x 15/ 15
|
|
5
|
15
|
15
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 5 x 15/ 20
|
|
5
|
15
|
20
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 5 x 20/ 20
|
|
5
|
20
|
20
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 5 x 20/ 25
|
|
5
|
20
|
25
|
10
|
7
|
|
E 5214/10 x 25/ 20
|
|
10
|
25
|
20
|
20
|
14
|
|
E 5214/ 5 x 30/ 30
|
|
5
|
30
|
30
|
10
|
7
|
|
E 5214/ 6 x 15/ 15
|
|
6
|
15
|
15
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 15/ 20
|
|
6
|
15
|
20
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 20/ 15
|
|
6
|
20
|
15
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 20/ 20
|
|
6
|
20
|
20
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 20/ 25
|
|
6
|
20
|
25
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 25/ 20
|
|
6
|
25
|
20
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 25/ 25
|
|
6
|
25
|
25
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 6 x 25/ 30
|
|
6
|
25
|
30
|
12
|
9
|
|
E 5214/ 8 x 20/ 15
|
|
8
|
20
|
15
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 20/ 20
|
|
8
|
20
|
20
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 20/ 25
|
|
8
|
20
|
25
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 25/ 20
|
|
8
|
25
|
20
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 25/ 25
|
|
8
|
25
|
25
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 25/ 30
|
|
8
|
25
|
30
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 30/ 25
|
|
8
|
30
|
25
|
15
|
11
|
|
E 5214/ 8 x 30/ 30
|
|
8
|
30
|
30
|
15
|
11
|
Details
Productbeschrijving
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiaal
- 1.3505
- Messing
Toepassing
- Smeren met VLS 250
Documenten
Informatieblad E 5214
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen