Ürünler 25

ADP
d1
l
d2
l2
d3
d4
l5
E 1662/12 x 32
12
32
4
32
16
4.5
7
E 1662/12 x 36
12
36
4
36
16
4.5
7
E 1662/12 x 40
12
40
4
40
16
4.5
7
E 1662/12 x 46
12
46
4
46
16
4.5
7
E 1662/12 x 50
12
50
4
46
16
4.5
7
E 1662/12 x 56
12
56
4
46
16
4.5
7
E 1662/12 x 60
12
60
4
46
16
4.5
7
E 1662/12 x 70
12
70
4
46
16
4.5
7
E 1662/16 x 32
16
32
5
32
20
5.5
7
E 1662/16 x 36
16
36
5
36
20
5.5
7
E 1662/16 x 40
16
40
5
40
20
5.5
7
E 1662/16 x 46
16
46
5
46
20
5.5
7
E 1662/16 x 50
16
50
5
50
20
5.5
7
E 1662/16 x 56
16
56
5
52
20
5.5
7
E 1662/16 x 60
16
60
5
52
20
5.5
7
E 1662/16 x 66
16
66
5
52
20
5.5
7
E 1662/16 x 70
16
70
5
52
20
5.5
7
E 1662/18 x 36
18
36
6
36
22
6.5
7
E 1662/18 x 40
18
40
6
40
22
6.5
7
E 1662/18 x 46
18
46
6
46
22
6.5
7
E 1662/18 x 50
18
50
6
50
22
6.5
7
E 1662/18 x 56
18
56
6
56
22
6.5
7
E 1662/18 x 60
18
60
6
56
22
6.5
7
E 1662/18 x 66
18
66
6
56
22
6.5
7
E 1662/18 x 70
18
70
6
56
22
6.5
7

detaylar

Material

  • 1.2826 ≈58 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.