Ürünler 21

ADP
d1
l1
Tane
l
d3
Adet/PU
V 74962/10/10/ 80
10
10
80
50
3
10
V 74962/10/10/120
10
10
120
50
3
10
V 74962/10/10/150
10
10
150
50
3
10
V 74962/10/10/240
10
10
240
50
3
10
V 74962/15/15/ 80
15
15
80
55
3
10
V 74962/15/15/120
15
15
120
55
3
10
V 74962/15/15/150
15
15
150
55
3
10
V 74962/20/10/ 80
20
10
80
50
3
10
V 74962/20/10/120
20
10
120
50
3
10
V 74962/20/10/150
20
10
150
50
3
10
V 74962/20/10/320
20
10
320
50
3
10
V 74962/30/ 5/ 80
30
5
80
45
3
10
V 74962/30/ 5/120
30
5
120
45
3
10
V 74962/30/ 5/150
30
5
150
45
3
10
V 74962/30/ 5/240
30
5
240
45
3
10
V 74962/30/ 5/320
30
5
320
45
3
10
V 74962/30/10/ 80
30
10
80
50
3
10
V 74962/30/10/120
30
10
120
50
3
10
V 74962/30/10/150
30
10
150
50
3
10
V 74962/30/10/240
30
10
240
50
3
10
V 74962/30/10/320
30
10
320
50
3
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • The flexible lamellas adjust to the contour of the workpiece
  • For rough-grinding
  • Emery cloth made from brown aluminium oxide
  • Up to 55 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.