Artikel 1

ADP
b
d
h
M
h1
HER 3580/54
54
13
47
M10
14

Detaljer

Produktbeskrivning

  • På maskinsidan System 1,
    på hållarsidan ITS-50

Material

  • 1.2083

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 3580/54 Adapter system R för ITS - 50 Enskild produktbild

HER 3580/54

Adapter system R för ITS - 50

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.