Artikel 1

ADP
Förinställning
Anslutning
n [min-1]
GESB 3260/24/PT
potentiometer
230V/50Hz
0 - 24000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Hastighetsområdet selekterbar
  • Praktiskt styrbar från bordet

Leveransomfattning

  • Lämplig adapter för ditt elnät

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESB 3260/24/PT Bord kontroll för hängande motor Enskild produktbild

GESB 3260/24/PT

Bord kontroll för hängande motor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.