Stavka 12

ADP
d1
l1
d2
b
l3
d3
d4
E 16009/12 x 56/3
12
56
3
11
13
28
5.4
E 16009/12 x 76/3
12
76
3
11
13
28
6.1
E 16009/12 x 56/3,5
12
56
3.5
11
13
28
5.9
E 16009/12 x 76/3,5
12
76
3.5
11
13
28
6.6
E 16009/18 x 66/3
18
66
3
15
18
38
5.9
E 16009/18 x 86/3
18
86
3
15
18
38
6.6
E 16009/18 x 136/3
18
136
3
15
18
38
8.4
E 16009/18 x 66/4
18
66
4
15
18
38
6.9
E 16009/18 x 86/4
18
86
4
15
18
38
7.6
E 16009/18 x 136/4
18
136
4
15
18
38
9.4
E 16009/24 x 96/5
24
96
5
20
23
48
9.2
E 16009/24 x 156/5
24
156
5
20
23
48
11.2

Detalji

Opis proizvoda

  • Idealno za čiste sobe
  • Za korozivnu i hemijski agresivnu plastiku
  • ≈ ISO 10072 (DIN 16752)

Materijal

  • Mat.: 1.2083 ≈ 50 HRC