E 5700
Čaura za vođenje kod bušenja sa uvodnikom
Stavka 89
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5700/ 1,5 x 9
|
|
1.5
|
9
|
1
|
4
|
7
|
2
|
|
E 5700/ 1,6 x 9
|
|
1.6
|
9
|
1
|
4
|
7
|
2
|
|
E 5700/ 1,7 x 9
|
|
1.7
|
9
|
1
|
4
|
7
|
2
|
|
E 5700/ 1,8 x 9
|
|
1.8
|
9
|
1
|
4
|
7
|
2
|
|
E 5700/ 1,9 x 9
|
|
1.9
|
9
|
1
|
5
|
8
|
2
|
|
E 5700/ 2,0 x 9
|
|
2
|
9
|
1
|
5
|
8
|
2
|
|
E 5700/ 2,1 x 9
|
|
2.1
|
9
|
1
|
5
|
8
|
2
|
|
E 5700/ 2,2 x 9
|
|
2.2
|
9
|
1
|
5
|
8
|
2
|
|
E 5700/ 2,5 x 9
|
|
2.5
|
9
|
1
|
5
|
8
|
2
|
|
E 5700/ 3 x 8
|
|
3
|
8
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3 x 12
|
|
3
|
12
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,1 x 8
|
|
3.1
|
8
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,1 x 12
|
|
3.1
|
12
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,2 x 8
|
|
3.2
|
8
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,2 x 12
|
|
3.2
|
12
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,3 x 8
|
|
3.3
|
8
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,3 x 12
|
|
3.3
|
12
|
1
|
6
|
9
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,4 x 12
|
|
3.4
|
12
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,5 x 8
|
|
3.5
|
8
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,5 x 12
|
|
3.5
|
12
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 3,5 x 16
|
|
3.5
|
16
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 4 x 8
|
|
4
|
8
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 4 x 12
|
|
4
|
12
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
1
|
7
|
10
|
2.5
|
|
E 5700/ 4,5 x 8
|
|
4.5
|
8
|
1
|
8
|
11
|
2.5
|
|
E 5700/ 4,5 x 12
|
|
4.5
|
12
|
1
|
8
|
11
|
2.5
|
|
E 5700/ 4,5 x 16
|
|
4.5
|
16
|
1
|
8
|
11
|
2.5
|
|
E 5700/ 5 x 8
|
|
5
|
8
|
1
|
8
|
11
|
2.5
|
|
E 5700/ 5 x 12
|
|
5
|
12
|
1
|
8
|
11
|
2.5
|
Detalji
Opis proizvoda
- DIN 172 Form A
Materijal
- 1.0718 ≈63 HRC
Dokumenti
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam