Είδος 89

ADP
d1
l
R
d2
d3
l3
E 5700/ 1,5 x 9
1.5
9
1
4
7
2
E 5700/ 1,6 x 9
1.6
9
1
4
7
2
E 5700/ 1,7 x 9
1.7
9
1
4
7
2
E 5700/ 1,8 x 9
1.8
9
1
4
7
2
E 5700/ 1,9 x 9
1.9
9
1
5
8
2
E 5700/ 2,0 x 9
2
9
1
5
8
2
E 5700/ 2,1 x 9
2.1
9
1
5
8
2
E 5700/ 2,2 x 9
2.2
9
1
5
8
2
E 5700/ 2,5 x 9
2.5
9
1
5
8
2
E 5700/ 3 x 8
3
8
1
6
9
2.5
E 5700/ 3 x 12
3
12
1
6
9
2.5
E 5700/ 3 x 16
3
16
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,1 x 8
3.1
8
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,1 x 12
3.1
12
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,2 x 8
3.2
8
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,2 x 12
3.2
12
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,3 x 8
3.3
8
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,3 x 12
3.3
12
1
6
9
2.5
E 5700/ 3,4 x 12
3.4
12
1
7
10
2.5
E 5700/ 3,5 x 8
3.5
8
1
7
10
2.5
E 5700/ 3,5 x 12
3.5
12
1
7
10
2.5
E 5700/ 3,5 x 16
3.5
16
1
7
10
2.5
E 5700/ 4 x 8
4
8
1
7
10
2.5
E 5700/ 4 x 12
4
12
1
7
10
2.5
E 5700/ 4 x 16
4
16
1
7
10
2.5
E 5700/ 4,5 x 8
4.5
8
1
8
11
2.5
E 5700/ 4,5 x 12
4.5
12
1
8
11
2.5
E 5700/ 4,5 x 16
4.5
16
1
8
11
2.5
E 5700/ 5 x 8
5
8
1
8
11
2.5
E 5700/ 5 x 12
5
12
1
8
11
2.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • DIN 172 Form A

Υλικό

  • 1.0718 ≈63 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.