Stavka 8

ADP
d2
d3
l1
l
d1
l3
d4
E 6040/12/25 x 10
12
25
10
30
13
6
12.5
E 6040/12/25 x 15
12
25
15
35
13
6
12.5
E 6040/16/25 x 10
16
25
10
30
17
6
12.5
E 6040/16/25 x 15
16
25
15
35
17
6
12.5
E 6040/16/32 x 10
16
32
10
30
17
6
16
E 6040/16/32 x 15
16
32
15
35
17
6
16
E 6040/19/32 x 10
19
32
10
30
20
6
16
E 6040/19/32 x 15
19
32
15
35
20
6
16

Detalji

Materijal

  • 1.2842 ≈58HRC