E 6040
Пружинен болт
Артикул 8
| |
ADP
|
d2
|
d3
|
l1
|
l
|
d1
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6040/12/25 x 10
|
|
12
|
25
|
10
|
30
|
13
|
6
|
12.5
|
|
E 6040/12/25 x 15
|
|
12
|
25
|
15
|
35
|
13
|
6
|
12.5
|
|
E 6040/16/25 x 10
|
|
16
|
25
|
10
|
30
|
17
|
6
|
12.5
|
|
E 6040/16/25 x 15
|
|
16
|
25
|
15
|
35
|
17
|
6
|
12.5
|
|
E 6040/16/32 x 10
|
|
16
|
32
|
10
|
30
|
17
|
6
|
16
|
|
E 6040/16/32 x 15
|
|
16
|
32
|
15
|
35
|
17
|
6
|
16
|
|
E 6040/19/32 x 10
|
|
19
|
32
|
10
|
30
|
20
|
6
|
16
|
|
E 6040/19/32 x 15
|
|
19
|
32
|
15
|
35
|
20
|
6
|
16
|
Детайли
Материал
- 1.2842 ≈58HRC
Документ/и
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сега