Stavka 75

ADP
b
l
s
d1
E 1400/126 156/6/60
126
156
6
60
E 1400/156 156/6/60
156
156
6
60
E 1400/156 156/6/90
156
156
6
90
E 1400/156 196/6/90
156
196
6
90
E 1400/156 206/6/90
156
206
6
90
E 1400/156 246/6/90
156
246
6
90
E 1400/156 296/6/90
156
296
6
90
E 1400/196 196/6/90
196
196
6
90
E 1400/196 206/6/90
196
206
6
90
E 1400/196 246/6/90
196
246
6
90
E 1400/196 296/6/90
196
296
6
90
E 1400/196 396/6/90
196
396
6
90
E 1400/216 246/6/90
216
246
6
90
E 1400/216 296/6/90
216
296
6
90
E 1400/216 396/6/90
216
396
6
90
E 1400/246 246/6/90
246
246
6
90
E 1400/246 266/6/90
246
266
6
90
E 1400/246 296/6/90
246
296
6
90
E 1400/246 346/6/90
246
346
6
90
E 1400/246 396/6/90
246
396
6
90
E 1400/246 446/6/90
246
446
6
90
E 1400/266 296/6/90
266
296
6
90
E 1400/296 296/8/90
296
296
8
90
E 1400/296 346/8/90
296
346
8
90
E 1400/296 396/8/90
296
396
8
90
E 1400/296 446/8/90
296
446
8
90
E 1400/296 496/8/90
296
496
8
90
E 1400/296 546/8/90
296
546
8
90
E 1400/296 596/8/90
296
596
8
90
E 1400/316 346/8/90
316
346
8
90

Detalji

Opis proizvoda

  • Termalna provodljivost (λ): 0,18 W/mK
  • Postojanost na pritisak: 330 N/mm²
  • Maksimalna temperatura: 210 °C

Prednosti

  • Maksimalna preciznost uz paralelnost od 0,02 mm
  • Brušena sa visokom preciznošću i dostupna u čvrstoćama od 330 N/mm² i 600 N/mm²
  • Dostupno usklađeno sa standardima, pravo iz skladišta, ili individualno prema crtežu