Stavka 7

ADP
d1
Hod
l
SW
l1
d2
l2
b3
F1 [N]
F2 [N]
E 1255/10 x 10
M10
10
53
3
30
4
43
2
7.8
49
E 1255/12 x 10
M12
10
53
4
35
5
43
2
7.8
49
E 1255/12 x 15
M12
15
66
4
35
5
51
2.6
4.9
49
E 1255/16 x 10
M16
10
70
5
35
8
60
2.6
12.7
78.5
E 1255/16 x 15
M16
15
75
5
35
8
60
2.6
12.7
78.5
E 1255/16 x 20
M16
20
105
5
35
8
85
2.6
9.8
78.5
E 1255/16 x 30
M16
30
155
5
35
8
125
2.6
6.9
78.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Prednosti

  • Omogućava absorpciju bočnih sila do 30° pomoću specijalnog vođenja i okaljenog klipa
  • Integrisano osiguranje navoja onemogućava samostalno odvrtanje
  • Dozvoljava pokrete do 30 mm

Materijal

  • 1.1191
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.