Είδος 7

ADP
d1
Εύρος
l
SW
l1
d2
l2
b3
F1 [N]
F2 [N]
E 1255/10 x 10
M10
10
53
3
30
4
43
2
7.8
49
E 1255/12 x 10
M12
10
53
4
35
5
43
2
7.8
49
E 1255/12 x 15
M12
15
66
4
35
5
51
2.6
4.9
49
E 1255/16 x 10
M16
10
70
5
35
8
60
2.6
12.7
78.5
E 1255/16 x 15
M16
15
75
5
35
8
60
2.6
12.7
78.5
E 1255/16 x 20
M16
20
105
5
35
8
85
2.6
9.8
78.5
E 1255/16 x 30
M16
30
155
5
35
8
125
2.6
6.9
78.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 80 °C

Οφέλη

  • Επιτρέπει την απορρόφηση εγκάρσιων δυνάμεων έως 30° με ειδική καθοδήγηση από σκληρυμένη ράβδο εμβόλου
  • Το ενσωματωμένο κλείδωμα σπειρώματος αποτρέπει την αυτόνομη χαλάρωση
  • Επιτρέπει ανύψωση έως 30 mm

Υλικό

  • 1.1191
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.