Stavka 25

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1125/10 - 9/12
10
9
12
14
17
E 1125/10 - 9/17
10
9
17
14
17
E 1125/12 - 9/17
12
9
17
16
19
E 1125/12 - 12/17
12
12
17
16
19
E 1125/14 - 12/17
14
12
17
18
21
E 1125/14 - 12/22
14
12
22
18
21
E 1125/14 - 17/22
14
17
22
18
21
E 1125/18 - 12/17
18
12
17
24
27
E 1125/18 - 12/22
18
12
22
24
27
E 1125/18 - 17/22
18
17
22
24
27
E 1125/18 - 17/27
18
17
27
24
27
E 1125/18 - 22/27
18
22
27
24
27
E 1125/20 - 17/22
20
17
22
26
29
E 1125/20 - 22/27
20
22
27
26
29
E 1125/22 - 17/22
22
17
22
28
31
E 1125/22 - 22/27
22
22
27
28
31
E 1125/24 - 17/22
24
17
22
30
33
E 1125/24 - 17/27
24
17
27
30
33
E 1125/24 - 22/27
24
22
27
30
33
E 1125/24 - 27/36
24
27
36
30
33
E 1125/30 - 22/27
30
22
27
38
41
E 1125/30 - 27/36
30
27
36
38
41
E 1125/30 - 27/46
30
27
46
38
41
E 1125/30 - 36/46
30
36
46
38
41
E 1125/40 - 36/46
40
36
46
48
51

Detalji

Opis proizvoda

  • Grafitni umeci za pravovremeno podmazivanje
  • Maksimalna temperatura: 200 °C

Prednosti

  • Bez potrebe za održavanjem

     

  • Brojne varijante i dimenzije
  • Probušeno spremno za ugradnju
  • Samopodmazujuće

Materijal

  • 2.0598 ≈200 HB / Grafit