Izdelek 4

ADP
t
l3
Tip
b3
t3
b4
l4
b6
d6
R1
E 1083/16 x 31
16
31
1
24
-
10
11
17
M 6
7
E 1083/20 x 41
20
41
1
26
-
12
15
19
M 6
9.5
E 1083/27 x 51
27
51
2
28
13
14
15
21
M 6
7
E 1083/36 x 64
36
64
2
35
17
17
24
26
M 8
9.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • t max. = 300 °C
  • Za plavajoče plošče pri orodjih s tremi ploščami

Material

  • 1.2363 ≈60 HRC