V 72523
Polirni čep, trda gumi vezava, gred Ø3
Izdelek 5
| |
ADP
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72523/ A1/ 4x 8/100
|
|
Cilindrična
|
4
|
8
|
100
|
3
|
10
|
|
V 72523/ A1/ 5x10/100
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
100
|
3
|
10
|
|
V 72523/ A1/ 6x10/100
|
|
Cilindrična
|
6
|
10
|
100
|
3
|
10
|
|
V 72523/ A1/ 8x10/100
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
100
|
3
|
10
|
|
V 72523/ A1/10x10/100
|
|
Cilindrična
|
10
|
10
|
100
|
3
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo ø 3 mm
- Obdelava odlitkov, orodnih jekel in aluminija
- Brušenje in poliranje
- Gumi vezava trda
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas