V 72423
Brusni čepi EKR
Izdelek 20
| |
ADP
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72423/ A1/ 3x 8/120
|
|
Cilindrična
|
3
|
8
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ A1/ 4x10/120
|
|
Cilindrična
|
4
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ A1/ 5x10/120
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ A1/ 6x12/120
|
|
Cilindrična
|
6
|
12
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ A1/ 8x16/120
|
|
Cilindrična
|
8
|
16
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ A1/10x16/120
|
|
Cilindrična
|
10
|
16
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ C1/13x 2/120
|
|
Valjasta
|
13
|
2
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ C1/13x 3/120
|
|
Valjasta
|
13
|
3
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ C1/16x 2/120
|
|
Valjasta
|
16
|
2
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ C1/16x 3/120
|
|
Valjasta
|
16
|
3
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ G1/ 8x16/120
|
|
Stožčasta
|
8
|
16
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ G1/12x24/120
|
|
Stožčasta
|
12
|
24
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ G2/ 4x12/120
|
|
Stožčasto zaobljena
|
4
|
12
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ G2/ 7x10/120
|
|
Stožčasto zaobljena
|
7
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/ 3,5/120
|
|
Kroglasta
|
3.5
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/ 4 /120
|
|
Kroglasta
|
4
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/ 6 /120
|
|
Kroglasta
|
6
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/ 8 /120
|
|
Kroglasta
|
8
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/10 /120
|
|
Kroglasta
|
10
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72423/ J1/12 /120
|
|
Kroglasta
|
12
|
- |
120
|
3
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo ø 3 mm
- Skozi trdo vezavo zelo stabilna oblika
- Žlahten korund roza
- Za poboljšana in kaljena jekla < 64 HRC in kromova jekla
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas