Micrometre

Pe lângă micrometrele pentru exterior cu o ridicare crescută a fusului pentru măsurarea rapidă și micrometrele pentru interior cu un diametru al orificiului de 2 mm, vă oferim micrometre pentru adâncimi pentru măsurarea adâncimilor cu toleranțe reduse. Toate micrometrele sunt disponibile în variantă analogică și digitală.

10 Produse găsite
10 Produse găsite
MBD 10002 Micrometru digital de exterior Cadru produs
Micrometru digital de exterior
1 Articol
MBD 50002 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
Micrometru digital de exterior IP65
2 Articol
MBD 50022 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
MBD 50022
  • Oferte permanente
  • Micrometru digital de exterior IP65
    2 Articol
    MBA 12002 Micrometru analogic de exterior Cadru produs
    Micrometru analogic de exterior
    2 Articol
    MBA 12000 Micrometru analogic Cadru produs
    Micrometru analogic
    4 Articol
    MBA 12000/Set Set: Micrometru analogic Set
    Set: Micrometru analogic
    1 Articol
    MIA 12232 Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte Cadru produs
    Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte
    3 Articol
    MIA 40422 Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare Cadru produs
    Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare
    2 Articol
    MTSD 12002 Micrometru digital pentru adâncimi Cadru produs
    Micrometru digital pentru adâncimi
    1 Articol
    MTSA 10002 Micrometru analogic pentru adâncimi Cadru produs
    Micrometru analogic pentru adâncimi
    1 Articol
    Sunt afișate 10 din 10 .

    Selecție magazin

    Vizualizare coș cumpărături

    Previzualizare CAD

    Coșul dvs. este gol.
    Net total
    Mergeți spre coș

    Indicație importantă

    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.