Micrometers

In addition to external micrometers with greater spindle pitch for quick measurement and internal micrometers for hole diameters from 2 mm, we also offer depth micrometers for measuring depths with tight tolerances. All micrometers are available in analogue and digital versions.

10 ürün(ler) bulundu
10 ürün(ler) bulundu
MBD 10002 Digital external micrometer Ürün tek görseli
Digital external micrometer
1 Öge(ler)
MBD 50002 Dijital Dış Çap Mikrometre IP65 Ürün tek görseli
Dijital Dış Çap Mikrometre IP65
2 Öge(ler)
MBD 50022 Dijital Dış Çap Mikrometre IP65 Ürün tek görseli
MBD 50022
  • Kalıcı anlaşma
  • Dijital Dış Çap Mikrometre IP65
    2 Öge(ler)
    MBA 12002 Dış Çap Mikrometre Ürün tek görseli
    Dış Çap Mikrometre
    2 Öge(ler)
    MBA 12000 Dış Çap Mikrometre Ürün tek görseli
    Dış Çap Mikrometre
    4 Öge(ler)
    MBA 12000/Set Set: analogue external micrometer Set
    Set: analogue external micrometer
    1 Öge(ler)
    MIA 12232 Set - 3 noktadan analog iç çap mikrometreler Ürün tek görseli
    Set - 3 noktadan analog iç çap mikrometreler
    3 Öge(ler)
    MIA 40422 Çeneli analog iç çap mikrometre Ürün tek görseli
    Çeneli analog iç çap mikrometre
    2 Öge(ler)
    MTSD 12002 Dijital Derinlik Mikrometre Ürün tek görseli
    Dijital Derinlik Mikrometre
    1 Öge(ler)
    MTSA 10002 Mekanik Derinlik Mikrometre Ürün tek görseli
    Mekanik Derinlik Mikrometre
    1 Öge(ler)
    10'ün 10'ü gösterilen

    Alışveriş sepeti ön izlemesi

    CAD önizlemesi

    Alışveriş sepetiniz boş.
    Toplam net
    Alışveriş sepetine

    Önemli not

    Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.